製品の公開
PC120 Flatwork Ironer
Girbau

PC120 Flatwork Ironer

Google翻訳”,

あなたのビジネスへの重要な要素:

  • 最大の生産性と効率:フラットワークアイロナーの設計により、流体が簡単に循環できるため、シリンダー全体に熱が均等に分散されます。有用なアイロンがけ面に温度変化はありません。
  • アイロンがけの均一性:パッドの柔軟性とSpringpressスプリングシステムの圧縮能力によりローラーの圧力が均一になるため、アイロンがけの仕上げは完璧です。
  • エネルギー消費とアイロンがけはすべての要件に合うように調整されています:Inteliコントロールにより、すべてのパラメーターのプログラミングと調整が簡単になり、アイロンがけがリネンの各アイテムに必要なものになるようになります。
  • 最小限のメンテナンス:剛性のあるトレイシステムにより、他の建設システムよりも摩耗が大幅に少なくなります。アイロナーの内部に簡単にアクセスできるため、メンテナンス作業に役立ちます。
  • ガス加熱のオプションは、93%のエネルギー効率で最大25%の消費の節約を提供します。
仕様
  • Cylinder diam. 1200 mm
    Steam, thermal oil and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-PC120-ironer
  • コレクションセットIndustrial Division
  • コレクションFlatwork Ironer PC SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_30
  • Uniclass2015詳細Flatwork ironers
  • OmniClassNumber23-21 41 00
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Equipment