製品の公開
PC80 Flatwork Ironer
Girbau

PC80 Flatwork Ironer

Google翻訳”,

あなたのビジネスへの重要な要素:

  • PC80は、Ironersの製造におけるGirbauの40年以上の経験の成果です。主要な技術的進歩を取り入れることで、この新しいフラットワークアイロナーはその前身であるPSN80から次のレベルに引き上げられます。
  • リジッドベッドの4つの主要な機能に基づくリジッドテクノロジーシステムのおかげで、仕上げの品質は完璧です。堅牢性と完璧な仕上げ。ベッド全体の温度の均一な分布を保証するSコイル回路。アイロンがけ面(ドラム間のブリッジも加熱されます);圧力(最高の仕上げ品質を提供するために均一で最適化されています)。
  • プロセス制御:PLC制御により、顧客またはニーズごとにプログラムを実行できます。 100のプログラムの余地があり、アイロンがけを最大限にパーソナライズできます。
  • リモートメンテナンス:リモート接続GHelpシステム(オプション)を使用すると、移動を必要とせずにリモート診断を実行でき、生産性、インシデント、および稼働時間の分析を行うために情報を収集できます。
  • 耐久性と費用効果:PC80は長寿命の機械です。中断のない作業とビジネスの収益性を確保するための長いライフサイクル。
仕様
  • Cylinder diam. 800 mm
    Steam, thermal fluid and gas heating
    Number of cylinders: 1/2/3
    Useful ironing length: 3000/3300/3500 mm

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-PC80-ironer
  • コレクションセットIndustrial Division
  • コレクションFlatwork Ironer PC SERIES
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_30
  • Uniclass2015詳細Flatwork ironers
  • OmniClassNumber23-21 41 00
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Equipment