製品の公開
RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMG055 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Google翻訳”,
高速抽出により生産性が向上

G-Flexワッシャーは200G力の抽出速度を生成しますが、他のほとんどのハードマウントワッシャーは75〜150G力の速度にしか達しません。抽出速度が上がると、抽出中にすべての負荷から除去される水分の量も増えます。その結果、荷物の乾燥にかかる時間が短縮され、生産性が向上し、乾燥機の使用量が減り、天然ガスの消費量が削減されます。

プログラム可能な抽出速度

G-Flexウォッシャーは、100、140、および200G力を含む6つのプログラム可能な抽出速度の柔軟性を提供します。 G力の抽出速度は、ほとんどのランドリーの特定の基礎要件を満たすように調整できます。すべてのオンプレミスランドリーに、200G力のハードマウント洗濯機を操作するために必要な8インチのコンクリート基礎があるわけではありません。 G-Flexは、それに応じてG力抽出を調整することにより、より少ない基盤で動作できます。インストール変数が理想的でない場合、プログラム可能なG力は重要です。

単相電力

G-Flexウォッシャーは単相電源で動作し、設置を簡素化します。
技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-rmg055
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションRMG-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)56.1
  • 幅(inch)34.3
  • 奥行き(inch)44.8
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(lbs)741
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_32
  • Uniclass2015詳細Front-loading washers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers