製品の公開
EH190/HS6085 Commercial Washer
Girbau

EH190/HS6085 Commercial Washer

Google翻訳”,

E シリーズ高性能業務用洗濯脱水機

生産性を向上させながら水、電気、ガスのコストを削減するように設計された E シリーズ高性能洗濯脱水機は、高速抽出、設置が簡単な自立型設計、比類のない耐久性、究極のプログラマビリティを提供します。 E シリーズの業務用洗濯機は、より少ない労力、天然資源、および化学薬品を使用して、より高い性能を発揮します。 E シリーズのフロントロード ウォッシャーは、20 ~ 255 ポンドの容量モデルで利用できます。

ゼロインパクトワッシャーの取り付け

E シリーズの自立型設計により、迅速な設置と即日運用が可能になります。ハード マウント ワッシャーとは異なり、E シリーズ ワッシャーをコンクリート基礎にボルトで固定する必要はありません。マシンは、洗浄プロセス中のすべての振動の 95% を吸収する多方向スプリング (MDS) システムを使用して構築されています。これにより、床暖房のあるランドリー ルームなど、従来とは異なる場所への設置が可能になり、床の準備やコストがほとんどまたはまったくかかりません。さらに、独立した設計により、ランドリーは施設に影響を与えることなく、E シリーズ洗濯機を簡単に移動できます。

超速エキス

E シリーズの業務用フロントロード ウォッシャーは、ほとんどのハード マウント ワッシャーよりも約 280 G 高い最大 405 G 力の抽出速度に静かかつ穏やかに到達します。高速抽出により、各負荷からより多くの水が除去され、乾燥時間、稼働時間、ユーティリティの消費、人件費が削減されます。乾燥時間を短縮することで、有害な熱への露出と機械的作用も減少し、結果としてリネンの摩耗が少なくなります。リネンは長持ちしますが、乾燥機も 1 日あたりの稼働時間が少なくなります。 E シリーズのフロントロード業務用洗濯機は、より効率的で生産的なランドリーを実現します。

エネルギー効率

E-Series テクノロジーにより、競合他社の多くの洗濯機よりもはるかに少ない水で優れた洗濯品質が実現します。 E シリーズは、洗濯機の底部に水溜め (水溜めエリア) がない設計になっています。これにより、外部タブサンプを装備したマシンと比較して、1 回の充填で最大 3 ガロンの水を節約できます。使用する水の量が減ると、給湯コストが下がり、化学薬品の使用量が減ります。 E シリーズの AquaFall™ システムは、効率をさらに高めます。水は、ドラムリフターの穴からウォッシャードラムに入ります。ドラムが回転すると、リフターが上から水を放出し、優れた負荷飽和、薬液浸透、すすぎを実現します。 Continental の AquaMixer™ システムは、温水と冷水を混合して正確なバス温度を実現し、温水の消費を最小限に抑えることで、洗浄作用も向上させます。

メンテナンスが簡単

メンテナンス時間と関連コストを削減するために、定期的なメンテナンスが必要なすべてのコンポーネントに簡単にアクセスできます。ワッシャーの上部パネルは素早く取り外すことができ、ドレンに簡単にアクセスでき、ワッシャーのリアパネルを取り外すだけでトランスミッションシステムを整備できます。ベアリングは永久に潤滑され、ポリ V ベルトは締め付ける必要がなく、ベアリングとシールはウォッシャー ドラムを取り外さずに簡単に交換できます。また、マシンのコーナーは丸みを帯びており、オペレータの衝突や打撲傷を防ぎ、マシンの清掃を容易にします。

Eシリーズワッシャーはプログラムが簡単

E シリーズには、Logi、Logi Pro、Inteli の 3 つのプログラム可能なコントロールがあります。コントロールは、オンプレミスのランドリーの生産性を向上させるための鍵です。なんで?特定の負荷タイプに応じてプログラムをカスタマイズすることにより、コントロールは負荷の処理に必要な時間を短縮し、生産性を高めます。固定タイマーの洗濯機ではこの柔軟性が得られないため、サイクル時間が長くなり、生産性が低下します。さらに、E シリーズの制御の柔軟性により、不必要な処理や化学的損傷による費用のかかるリネンの損傷から保護されます。高度な技術にもかかわらず、コントロールはこれほど簡単に使用できませんでした。プログラムが設定されると、オペレーターはプログラム番号を選択してスタートを押すだけです。

Logi Control (Logic) – 30 および 40 ポンド モデル – 非常に柔軟な Logi Control は、EH030 および EH040 モデルで利用可能で、個別に修正可能な 8 つのプログラムを提供します。各槽内の変数 (洗浄温度、水量、サイクル時間、回転、G 力抽出速度など) を個別にプログラムして、特定の負荷タイプで最大の効率を得ることができます。 Logi Controls を備えた E シリーズ ウォッシャーは、化学薬品の自動注入をプログラムすることができます。これにより、一貫した洗浄が保証され、化学薬品の過剰使用による生地の損傷がなくなります。

Logi Pro Control – 20 ポンド モデル – 非常に柔軟な Logi Pro Control は、個別に変更可能な 25 のプログラムを提供します。各プログラムには、複数の予備洗浄、洗浄、すすぎサイクルを含む最大 11 のバスがあります。各槽内の変数 (洗浄温度、6 つの水位、サイクル時間、回転、G 力による抽出速度など) を個別にプログラムして、与えられた負荷の種類に応じて最大の効率を得ることができます。 Logi Pro Controls を搭載した E シリーズ ウォッシャーは、化学薬品の自動注入をプログラムすることができます。これにより、毎回の洗浄で一貫した洗浄が保証され、化学薬品の過剰使用とそれに伴う生地の損傷の可能性が排除されます。

Inteli Control (Intelligent) – 30 ~ 255 ポンドのモデル – Continental のこれまでで最も柔軟でダイナミックなコントロールである Inteli により、洗浄プロセスのすべての条件付き側面を完全に制御できます。サイクルとプログラミングのステータスを示すわかりやすいアイコンを備えた LCD ディスプレイが特徴で、制御は手動またはメモリ カードを使用してプログラムできます。事前にプログラムされた 20 のサイクルと最大 79 の個別に変更可能なサイクルにより、ユーザーは水温 (度単位)、洗浄回転速度と持続時間、5 つのオン/オフ洗浄回転の組み合わせ、複数の水量、バスのクールダウン (度単位) を制御できます。および 6 つのプログラム可能な抽出速度。 Inteli は非常に柔軟で、わずか 3 分の洗浄サイクルから、数時間または数日間続く拡張プログラムまでプログラムできます。補助加熱オプションにより、浴槽の水温を段階的に上げることができます。オプションのオーバーナイトソークと遅延スタートも標準機能です。

実証済みの構造、耐久性、長寿命

E シリーズ ワッシャーは、耐久性のある AISI-304 ステンレス鋼の内側と外側のドラムを備えており、常時使用できるように設計されています。フロント、サイド、トップのパネルはスチール製で、コンチネンタル独自の Titan Steel Finish™ でコーティングされ、優れた外観と耐腐食性を備えています。各コンポーネントは、比類のない強度を実現するために、溶接をできるだけ少なくして設計されています。積み降ろしが簡単な特大のドアには、頑丈なボルトスタイルのヒンジが装備されており、絶え間ない使用の厳しさに耐えることができます。丸みを帯びたキャビネットのコーナーから特大のベアリング、高品質のシーリング システムまで、細部に至るまで見逃すことはありません。 Eシリーズがしっかりとしたメーカー保証に支えられているのも不思議ではありません!

仕様
  • Capacity 190 lbs
    Cylinder Diameter 51.6 inch
    Cylinder Depth 24.8 inch
    Cylinder Volume 30.1 cu ft
    Net Weight – Stat 8281 lbs
    Net Weight – Tilt 9058 lbs
    Crated Weight – Stat 8834 lbs
    Crated Weight – Tilt 9876 lbs
    Machine Width – Stat 69.7 inch
    Machine Width – Tilt 72.4 inch
    Machine Depth – Stat 76.3 inch
    Machine Depth – Tilt 81 inch
    Machine Height – Stat 81.4 inch
    Machine Height – Tilt 88.8 inch
    Door Opening 26.9 inch
    Floor to Door – Stat 31.8 inch
    Floor to Door – Tilt 39.2 inch
    Shipping Dimensions w/o Tilt Assembly (WxDxH) 76.8 x 83.5 x 88.4 inch
    Washing Speeds 21/26/36/32 rpm
    Spin Speeds 66/250/405/565/725 rpm
    G-force 3.17/52/130/225/386
    Static Force Transmitted 9218 lbs
    Dynamic Force Transmitted 1157 lbs
    Frequency of Dynamic Force 12.1 Hz
    Drain Diameter 5 inches
    Water Inlets 2 @ 2 inch
    Recommended Water Pressure 30-60 PSI
    Water Flow 58 gal/min
    Total Power 9 kW
技術仕様
  • Unique refgirbau-eh190
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションE-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_96
  • Uniclass2015詳細Washer extractors
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers