製品の公開
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Google翻訳”,
事故防止反射面を備えた傾斜ミラー-鉄骨フレーム
仕様
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
技術仕様
  • Unique refD0025-01
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)8.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815