製品の公開
CERAMIC WASHBASIN  D0280/01
Goman

CERAMIC WASHBASIN D0280/01

5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
Google翻訳”,
セラミック洗面台オーバーフローと凹型の前縁で開く
仕様
  • ceramic (vitreous china) washbasin, white shiny, ergonomic for disabled, with wrist elbow and overow. ready for wall installation with fixing plugs or with brackets or mechanisms. the taps must be of the single hole type. in compliance with european standard en14688. overall dimensions: mm 660 (w) x 550 (p) x 160 (h). type Goman series Open article D0280/01.
技術仕様
  • Unique refD0280-01
  • コレクションセットWash basins
  • コレクションOP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)660
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)19.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815