製品の公開
UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01
Goman

UNIVERSAL WASHBASIN D0286/01

Google翻訳”,
オーバーフローのない組み立て済みの固定ブラケット付き洗面台フライト
仕様
  • ergonomic monocoque basin of universal use , made in one piece of corian 12 mm matt (01) or translucent (21) white, with a plan with armrest incline of 11° and front edge concave to promote and approach the rotation maneuver on wheelchair. without overflow, supplied preassembled with bracket galvanized and painted with 4 points wall anchorage. CE in conformity to UNI EN 14688. dimension mm 640(w)x597(p)x190(h). load capacity kg. 150. type Goman code D0286/01.
技術仕様
  • Unique refD0285-01
  • コレクションセットWash basins
  • コレクションErgonomic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル ポリマー
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815