製品の公開
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Google翻訳”,
フロント開口部と統一された壁/床排水路を備えたWcオープン
仕様
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
技術仕様
  • Unique refD0290-01
  • コレクションセットFloor WC and Bidets
  • コレクションOP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)470
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)570
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)22.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815