製品の公開
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

Google翻訳”,
ハイセラミックビデオープン
仕様
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
技術仕様
  • Unique refD0295-01
  • コレクションセットFloor WC and Bidets
  • コレクションOP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)470
  • 幅(mm)385
  • 奥行き(mm)570
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)21
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815