製品の公開
WALL-HUNG CERAMIC WC  D056A/01
Goman

WALL-HUNG CERAMIC WC D056A/01

Google翻訳”,
壁掛けセラミックWCオープン
仕様
  • wall-hung wc series Open with front opening, made in vitreous china, color white, wall drain mm ø100, installation through a wall metal brackets with 2 points of xing, distance mm 180. CE marking in accordance with the standard EN997. dimensions mm 375 (w) x 560 (p) x 370 (h). type Goman series Open code D056A/01
技術仕様
  • Unique refD056A-01
  • コレクションセットWall hung WC and Bidets
  • コレクションOP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)370
  • 幅(mm)375
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアルセラミック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)18.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815