製品の公開
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99
    Goman

    SINGLE LEVERE MIXER D0N10/99

    Google翻訳”,
    ポップアップ廃棄物を備えたクロームシングルレバー洗面器ミキサー
    仕様
    • single lever basin mixer with 110 mm spout. equipped with red and blue mark for water temperature indication. made of chromed brass. single lever cartridge with ceramic disks. water inlet connections with 3/8"G female stainless steel hoses. fixing material, pop-up waste and gasket included. dimensions mm 56 (l) x 145 (w) x 171.5 (h). type Goman code D0N10/99
    技術仕様
    • Unique refD0N10-99
    • コレクションセットTaps
    • コレクションSTD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)56
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)3.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類個別アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815