製品の公開
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    Google翻訳”,
    90°安全ハンドルcm。 50x50-LeonardoDeluxeクロームinoxシリーズ
    仕様
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    技術仕様
    • Unique refLEX-X5050-94
    • コレクションセットSupporting bars
    • コレクションLEX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)2.52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類個別アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815