製品の公開
FOLDING SUPPORTING BAR LEX-XB75/94
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR LEX-XB75/94

Google翻訳”,
垂直ロック用クラッチ付き折りたたみバー-LeonardoDeluxechromeinoxシリーズ
仕様
  • folding safety bar Leonardo Deluxe series, with vertical locking and accident prevention system, consists of 4 pieces, made of stainless steel aisi304, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy-polyester (color white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts), in tube Ø32x1.5 mm, intermediate reinforcements, complete with: long stainless steel plate with 4 holes for wall fixing, joint pin Ø8, clutch in synthetic thermoplastic material. chrome plated spacers and caps. dimensions mm 750 (p) x 95 (l) x 170 (h). load capacity 150 kg. CE medical device, 10 year warranty. type Goman code LEX-XB75/94
技術仕様
  • Unique refLEX-XB75-94
  • コレクションセットFolding and fixed bars
  • コレクションLEX
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)170
  • 幅(mm)110
  • 奥行き(mm)750
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815