製品の公開
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
SAFETY HANDLE LEX-XM30/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM30/94

    Google翻訳”,
    リニアセーフティハンドルcm。 30-レオナルドデラックスクロームイノックスシリーズ
    仕様
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 300 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM30/94
    技術仕様
    • Unique refLEX-XM30-94
    • コレクションセットSupporting bars
    • コレクションLEX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)300
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類個別アクセサリー
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815