製品の公開
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

Google翻訳”,
wc用ラップアラウンドシートリッド開口部付きオープン-特許取得済み
仕様
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
技術仕様
  • Unique refOP-D555-01
  • コレクションセットWC seats
  • コレクションOP
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)40
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)445
関連
  • 主なマテリアルポリウレア
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815