製品の公開
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

Google翻訳”,
棚に固定キットが付いている光沢のある白いPolitekのカウンタートップ洗面台プライム
仕様
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
技術仕様
  • Unique refPR-201-01
  • コレクションセットWash basins
  • コレクションSupport
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエステル樹脂
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815