製品の公開
90° SAFETY HANDLE  Z5050/01
Goman

90° SAFETY HANDLE Z5050/01

Google翻訳”,
90°安全ハンドルcm。 50x50-クラシック抗菌ホワイトシリーズ
仕様
  • safety handle with vertical side dx o sx, made up of one piece, without joints, made of steel with anti-corrosion treatment and coated with epoxy polyester wear-resistant material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, tube ø32x1,5, with 1 reinforcing connection, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing to wall in stainless steel 304, a 6 holes, rosettes in stainless steel aisi430 "vandal proof" function. dimension mm. 500x500. CE medical device, guarantee 10 years. 150kg load capacity. type: Goman code Z5050/01.
技術仕様
  • Unique refZ5050-01
  • コレクションセットSupporting bars
  • コレクションCLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815