製品の公開
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
折りたたみバーcm。縦ロック用ロングプレートとクラッチ付き80-クラシック抗菌ホワイトシリーズ
仕様
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
技術仕様
  • Unique refZB13-01
  • コレクションセットFolding and fixed bars
  • コレクションCLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)215
  • 幅(mm)110
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)3.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815