製品の公開
SAFETY HANDLE ZM130/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM130/01

Google翻訳”,
安全リニアハンドルcm。 130-クラシック抗菌ホワイトシリーズ
仕様
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 130. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM130/01
技術仕様
  • Unique refZM130-01
  • コレクションセットSupporting bars
  • コレクションCLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)1300
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815