製品の公開
45° SAFETY HANDLE ZMA4/01
Goman

45° SAFETY HANDLE ZMA4/01

Google翻訳”,
45°安全ハンドルcm。 40x40-クラシック抗菌ホワイトシリーズ
仕様
  • 45° safety handle with 3 connections, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5, with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio-goman, complete with: ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, stainless steel430 roses with "vandal proof" function. size mm. 400x400. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. type Goman code ZMA4/01
技術仕様
  • Unique refZMA4-01
  • コレクションセットSupporting bars
  • コレクションCLS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)360
  • 幅(mm)685
  • 奥行き(mm)100
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 副マテリアルポリエステル樹脂
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
  • IFC分類個別アクセサリー
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815