製品の公開
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone
    Good Ideas

    Good Ideas ECG3-SAN English Composting Garden Bin, Sandstone

    Google翻訳”,

    イングリッシュコンポストガーデンは、積み重ねられた垂直コンポストプランターです。円形の外観はレンガの質感でデザインされており、クラシックな石の外観を与えています。各プランターポッドは、約5ガロンの成長培地を保持でき、その円形構造のおかげで、あらゆる側面に植物や植物を展示することができます。これは、プランターを家の周りや葉の間に戦略的に配置することにより、特定の植物が受ける日光や日陰の量を制御するのに特に役立ちます。ポッドは、必要な数だけ積み重ねたり(最大6つを推奨)、エリアの周りに個別のプランターとして使用することもできます。イングリッシュコンポストガーデンは、追加の土壌、肥料、コンポストで満たすことができる中空のコアも備えています。これは、堆肥と混合すると栄養素の生産を劇的に増加させ、植物を繁殖させるので、ワームの堆肥化に最適です。ポッドが庭に積み重ねられると、ワームも堆肥に下から浸透し、タワー内の植物や周囲の庭の土壌全体に栄養分を拡散させる可能性があります。各ポッドはポリエチレンでできており、耐候性と自然性に優れた、自然に不活性で非常に強力な素材です。根腐れを防ぐために水分を逃がすための排水穴もいくつかあります。いくつかのカラーオプションでアメリカ製。

    • 3つの積み重ね可能なプランターポッド
    • 無期限に積み重ねることができます
    • 根腐れを防ぐために穴を排水します
    • 内部コンポストチャンバー
    • 風化石仕上げ

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-ECG3-SAN-English-Composting-Garden
    • コレクションセットPlanters
    • コレクションEnglish Composting Garden
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)28.5
    • 幅(inch)23.5
    • 奥行き(inch)23.5
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)25.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • MasterFormat 2014 コード32 94 33
    • MasterFormat 2014 タイトルPlanters
    • OmniClassNumber23-11 27 13 17
    • OmniClassタイトルPlanters