製品の公開
Good Ideas GW-ELG5CF-GRN Wizard Elevated Green Garden Bed
Good Ideas

Good Ideas GW-ELG5CF-GRN Wizard Elevated Green Garden Bed

Google翻訳”,

ガーデニングは、特に自分で野菜を育てるときに、楽しく有益なものになる可能性があります。しかし、雑草を掘り起こし、絶えずかがむという面倒は、大きな面倒になる可能性があります。ガーデンウィザードの高架式ガーデンを使用すると、ガーデニングを楽しく簡単に行うことができます。高架庭園は10ガロン以上の水を保持します!そうそう、それは完全に自給自足だと言いましたか?今、あなたはあなたの植物の剪定と収穫により多くの時間を費やすことができ、水やりにかかる時間を減らすことができます。あなたが二度と戻らなければ、あなたの植物はあなたなしで(とにかくしばらくの間)続くことを恐れずに週末に向けて出発してください。すべての庭には、根腐れを防ぐために中央の排水スクリーンの上に置くための砂利のキットが付属しています。追加のボーナスとして、ツールやアクセサリーを保持するために高架ガーデンリムに取り付けるいくつかのSフックがあります。セットアップは完全に工具不要で、5分もかかりません。近所の子供たちに雑草パトロールの過払いをやめ、代わりに高床式の庭のベッドを手に入れましょう。

  • 自給自足の上げられたベッドの庭-10ガロン以上の水を保持します
  • 5立方フィートの土壌容量
  • 背中の痛みなしで簡単にアクセスできるように上げられています
  • セルフドレン機能のためのポッティンググラベルが含まれています
  • 丈夫でフリクションフィットの脚と吊り下げ用のSフック

Amazon.comで紹介されているように

技術仕様
  • Unique refGood-Ideas-GW-ELG5CF-GRN-Garden-Wizard-Elevated-Garden
  • コレクションセットRaised Bed Gardens
  • コレクションGarden Wizard
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-18
  • エディション1
  • 高さ(inch)32.5
  • 幅(inch)24
  • 奥行き(inch)40
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • MasterFormat 2014 コード32 94 33
  • MasterFormat 2014 タイトルPlanters
  • OmniClassNumber23-11 27 13 17
  • OmniClassタイトルPlanters