製品の公開
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel
    Good Ideas

    Good Ideas IM-AMP050-SAN Impressions Amphora 50 Gallon Saver-Sandstone Rain Barrel

    Google翻訳”,

    インプレッションズのレインバレルは、雨水の収穫方法を一新します。この50ガロンのレインセーバーは、事実上すべての家に最適です。最も魅力的な特徴は、職人の土鍋の筋をエミュレートする外観です。深い井戸のあるトップ(6in H x 15.5in D)を使用すると、フラワーアレンジメントの配列や小さなハーブや野菜の庭を植えることができます。上部には、GoodIdeasのオリジナルの統合オーバーフローチャネルも含まれています。このチャネルは、すべてのオーバーフロー水をバレルの前面に自動的に迂回させ、基礎が浸水するのを防ぎます。 2x3または3x4の縦樋に使用できる大きな開口部は、柔らかく細かいメッシュのプラスチックスクリーンで覆われています。この画面は、あなたの心の一部のために重い破片や昆虫を防ぎます。バレルには、2つのオフセットスピゴット位置も含まれています。これで、5ガロンのバケットまたはホースを問題なく同時に使用できます。または、2番目のスピゴットを2番目のバレルへのオーバーフローとして使用します。レインバレルにこれほど多くの機能を搭載できることを誰が知っていましたか? Impressions Amphora 50 GallonRainSaverで友達や近所の人を感動させましょう。

    • 50ガロン容量のレインバレルと0.5立方フィートのプランタートップ
    • Striaテクスチャは、雨水収穫にクラスとスタイルを追加します
    • メッシュスクリーンは、破片が給水に入るのを防ぎます
    • プラスチック製の代替品のように錆びたり壊れたりしない頑丈な真ちゅう製スピゴットを装備
    • ホースまたは5ガロンバケット用のデュアルスピゴット位置

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-IM-AMP050-SAN-Amphora-50-Gallon-Rain-Saver
    • コレクションセットRain Barrels
    • コレクションAmphora
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)38
    • 幅(inch)26
    • 奥行き(inch)19
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • MasterFormat 2014 コード22 14 53
    • MasterFormat 2014 タイトルRainwater Storage Tanks