製品の公開
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone
    Good Ideas

    Good Ideas IMP-D50-SAN Impressions Downton Rain Saver Rain Barrel, 50 Gallon, Sandstone

    Google翻訳”,

    インプレッションズレインバレルコレクションは、雨水を収穫する方法を再発明します。この50ガロンのダウントンデザインは頑丈で、市場で最も目を引くレインバレルの1つです。最も魅力的な特徴は、ヨーロッパの石畳の勇敢な質感をエミュレートする外観です。深い井戸のあるトップを使用すると、フラワーアレンジメントの配列、または小さなハーブや野菜の庭を植えることができます。上部には、GoodIdeasのオリジナルの統合オーバーフローチャネルも含まれています。このチャネルは、すべてのオーバーフロー水をバレルの前面に自動的に迂回させ、基礎が浸水するのを防ぎます。 2x3または3x4の縦樋に使用できる大きな開口部は、柔らかく細かいメッシュのプラスチックスクリーンで覆われています。この画面は、あなたの心の一部のために重い破片や昆虫を防ぎます。バレルには、2つのオフセットスピゴット位置も含まれています。これで、5ガロンのバケットまたはホースを問題なく同時に使用できます。または、2番目のスピゴットを2番目のバレルへのオーバーフローとして使用します。レインバレルにこれほど多くの機能を搭載できることを誰が知っていましたか?インプレッションズダウントン50ガロンレインセーバーで友達や近所の人を感動させましょう。

    • 強化するスタイル-ImpressionsDowntonRain Saver Rain Barrelのレンガの質感は、実際の石畳からモデル化されており、自然な感触を維持しながら、庭に個性とスタイルを追加します。私たちの社会で大規模な干ばつと節水が発生しているため、この雨水貯蔵ソリューションは、節水目標に美しいオプションを提供します。ブリックレインバレルは5色あります。
    • プランター付きの耐久性のあるバレル-UV耐性樹脂でできており、回転成形されているため、厳しい冬の間でもひび割れや割れに耐えることができます。セルフドレンプランタートップを備えた強力で魅力的な保全雨水ソリューションは、錆、カビ、カビ、腐敗に耐えるように作られています。ルーティングされたチャネルは、基礎が浸水するのを防ぐために、余分な水をバレルの前面に迂回させます。
    • 高品質の機能-私たちのレンガのレインバレルには、便利さと効率のために高品質の真ちゅうで作られた2つのスピゴットがあります。下部のスピゴットはホースを接続する場所を提供し、もう一方はバケツを充填するのに最適です。 2つの真ちゅう製の栓を同時に使用して、庭、芝生、庭の周りに水を分散させます。レインバレルをリンクして、貯水容量を増やすこともできます。
    • お子様、デブリ、虫よけ-インプレッションズダウントンレインセーバーレインバレルには、お子様がウォーターセーバーに入らないようにするためのスクリーンがあります。このスクリーンはまたあなたの貯水池から破片や昆虫を防ぎます。雨水の保全に責任を持つことは、あなたに追加のストレスを与える必要はありません。レインバレルを縦樋に接続して、雨の日を待つだけです。
    • 自分で支払う手頃なソリューション-干ばつの季節には、Good Ideasの50ガロンの貯水タンクを使用すると、芝生や庭に必要な貴重な水を節約できます。あなたの植物で使用するために雨水を節約することはあなたの水道代のお金を節約することができ、やがて良いアイデアブリックレインバレルはそれ自身のためにお金を払うでしょう。水を節約することで、平均的な水の使用量を最大40%削減できます。

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-IMP-D50-SAN-Impressions-Downton-50-Gallon-Rain-Saver
    • コレクションセットRain Barrels
    • コレクションDownton
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)36
    • 幅(inch)22.25
    • 奥行き(inch)22.5
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • MasterFormat 2014 コード22 14 53
    • MasterFormat 2014 タイトルRainwater Storage Tanks

    対応地域

    北米