製品の公開
Good Ideas Imp-L50-Blk Impressions Palm Rain Barrel, 50 Gallon, Black
Good Ideas Imp-L50-Blk Impressions Palm Rain Barrel, 50 Gallon, Black
Good Ideas Imp-L50-Blk Impressions Palm Rain Barrel, 50 Gallon, Black
Good Ideas Imp-L50-Blk Impressions Palm Rain Barrel, 50 Gallon, Black
Good Ideas Imp-L50-Blk Impressions Palm Rain Barrel, 50 Gallon, Black
    Good Ideas

    Good Ideas Imp-L50-Blk Impressions Palm Rain Barrel, 50 Gallon, Black

    Google翻訳”,

    良いアイデアIMP-L50-BLKImpressions50ガロンパームレインセーバー-ブラックは、セルフドレンプランタートップとビルトインオーバーフロー管理システムで設計されています。デュアルスピゴット位置を備えており、ホースとスピゴットを同時に使用でき、破片/バグ防止スクリーンを使用できます。最も過酷な要素に耐える厚くて耐久性のあるポリエチレン樹脂で構築された外観は、ヤシの木の樹皮のように見えます。優雅なライン、カーブ、そしてエクステリアの飾りは、家のエクステリアのアクセントになっています。家にこだわるだけのものではありません。この設計により、使用するスペースが最適化され、レインセーバーを壁や平らな場所の近くに配置できます。トップはプランタースペースとして機能し、余分な水が存在する場合は自己排水するという点でユニークです。もう1つのユニークな機能は、リムに組み込まれたチャネルです。これは、オーバーフローした水を前面に向け、バレルとホームファンデーションから遠ざけます。過酷な化学物質や栄養素が豊富で、水を節約し、庭に最高の水を与えることで、環境に貢献しているという安心感を得ることができます。そして、あなたはあなたの家の外観を犠牲にすることなくその保存を実行することができます。良いアイデア、芝生、庭、農業市場向けの新しく革新的なプラスチック製品の開発。

    • 自己排水プランタートップ
    • デュアルスピゴットの場所-ホースとスピゴットを同時に使用する
    • アンチデブリとバグスクリーンを備えています
    • ビルトインオーバーフロー管理システム
    • 50ガロン容量
    • パームセルフドレンプランタートップ-100%リサイクル素材-BPAフリー
    • デュアルスピゴットの場所-ホースとスピゴットを同時に使用する

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-IMP-L50-BLK-50-Gallon-Black-Rain-Saver
    • コレクションセットRain Barrels
    • コレクションPalm
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)44.5
    • 幅(inch)29
    • 奥行き(inch)29
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • MasterFormat 2014 コード22 14 53
    • MasterFormat 2014 タイトルRainwater Storage Tanks