製品の公開
Good Ideas OGHT-SAN Oasis Garden Hose Tap, Sandstone
Good Ideas OGHT-SAN Oasis Garden Hose Tap, Sandstone
Good Ideas OGHT-SAN Oasis Garden Hose Tap, Sandstone
Good Ideas OGHT-SAN Oasis Garden Hose Tap, Sandstone
Good Ideas OGHT-SAN Oasis Garden Hose Tap, Sandstone
    Good Ideas

    Good Ideas OGHT-SAN Oasis Garden Hose Tap, Sandstone

    Google翻訳”,

    オアシスガーデンホースタップは、ガーデンホースに最大限の柔軟性を与えるのに最適な製品です。それは家から離れて座って、家の側面にある他の方法では不明瞭で届きにくい栓に簡単にアクセスできるように設計されています。オアシスを使用すると、通常のガーデンホースの一方の端をベースのホースアセンブリに取り付け、もう一方の端を家の栓に取り付けるだけです。家の栓をオンにすると、オアシスはどこにいても全圧の水を供給する準備ができています。この設定は、茂み、樹木、エアコンユニット、またはその他の造園によってタップに到達するのが困難な場合に最適です。オアシスに非常に長いホースを取り付ければ、遠くの庭や植物に水をやることができる庭の周りの離れた場所に置くことができます。付属のホースは、霜線の下に埋めることもでき、寒い時期に雪線が凍結したり破裂したりするのを防ぎます。ユニット全体の高さは36インチで、低地の家の栓とは異なり、非常に簡単に手が届き、使用できます。 4つのインパクトステークが含まれており、オアシスを土壌の奥深くに固定するのに役立ちます。フレアベースはまた、特に表土やマルチの層で覆われている場合、ユニット全体を安定させます。ユニット全体がBPAフリーのポリエチレンで成形されており、天候や大きな衝撃を受けません。オアシスガーデンホースタップは、ガーデンホースのニーズに対応する安価でエレガントなスタイルのソリューションです。

    • 全天候型水支柱
    • 加圧水に簡単にアクセスできるように、ガーデンホースで家に接続するだけです
    • 現在のホースの範囲を拡大するか、到達が困難なホースの場所へのアクセスを提供します
    • 花壇の外側にホースを置いて、踏みつけられた花を防ぎます
    • 真ちゅう製スピゴットとホースアセンブリが含まれています

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-OGHT-SAN-Oasis-Garden-Hose-Tap
    • コレクションセットLandscaping
    • コレクションOasis
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)36.5
    • 幅(inch)18.5
    • 奥行き(inch)17.5
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Hoses
    • UNSPSC401420
    • MasterFormat 2014 コード40 05 81.33
    • MasterFormat 2014 タイトルHose Bibbs

    対応地域

    北米