製品の公開
Good Ideas RW40-OAK Rain Wizard Rain Barrel 40-Gallon, Oak
Good Ideas RW40-OAK Rain Wizard Rain Barrel 40-Gallon, Oak
Good Ideas RW40-OAK Rain Wizard Rain Barrel 40-Gallon, Oak
Good Ideas RW40-OAK Rain Wizard Rain Barrel 40-Gallon, Oak
Good Ideas RW40-OAK Rain Wizard Rain Barrel 40-Gallon, Oak
    Good Ideas

    Good Ideas RW40-OAK Rain Wizard Rain Barrel 40-Gallon, Oak

    Google翻訳”,

    干ばつが始まり、雨が少ないとき、雨桶はあなたがあなたの芝生と庭に必要とするその貴重な水を提供することができます。 Rain Wizard 40は、自治体が水の使用量が少ない期間を宣言した場合、最大40ガロンの純粋な非塩素化水を提供できます。大雨が降るとき、典型的な屋根は数百ガロンの水を生成する可能性があります。その水を節約することで、平均的な水の使用量を最大40%削減できます。これらの種類の節約により、RainWizard40はほんの数シーズンでそれ自体を支払うことができます。 Rain Wizard 40は、魅力的なフェイクオーク樽のデザインが特徴で、自然に風景にフィットします。また、色のバリエーションが豊富なため、目立たずにバレルを自宅や庭にさらに合わせることができます。プラスチック製のスクリーンメッシュは、虫、動物、破片を防ぐように新しく設計されており、清掃やメンテナンスのために簡単に取り外せ、肌にやさしいです。前面のオーバーフローは、水が外壁に溢れるのを防ぎます。フラットバックデザインは、バレルを家の真上に置くことができるため、最も便利な機能の1つであり、余分な縦樋部品を購入することを心配する必要はありません。これらのバレルはタフです。ほとんどのバレルは冬の間割れたり、もろくなったりしますが、RainWizard40は強力なままです。温度が氷点に近づいたら、バレルを排水することをお勧めします。そして、あなたが惑星のための最良の取引を探しているなら、必ずブラックレインウィザード40を手に入れてください。これらのバレルは100%リサイクル樹脂で作られています。 Rain Wizardコネクタキットを使用すると、ストレージを増やして節約できることを忘れないでください(心配しないでください。ほぼすべてのRain Wizardモデルで機能します)。または、Rain Wizard Standを使用して、圧力を高め、バケツ用のスペースを作ります

    • 40ガロンの容量
    • ホースフックアップ+オーバーフロースパウト用の高品質真ちゅうスピゴット
    • 破片、昆虫、動物、子供を防ぐためのスクリーン
    • 別売りのリンクキットを使用して容量を増やすために他のバレルにリンク可能
    • 冬でもひび割れや割れに強い回転成形
    • 植物に最適な水を集めて、水道代を節約しましょう

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-RW40-OAK-Rain-Wizard-50-Gallon-Rain-Barrel
    • コレクションセットRain Barrels
    • コレクションRain Wizard
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)21.5
    • 幅(inch)22
    • 奥行き(inch)28.25
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)23
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • MasterFormat 2014 コード22 14 53
    • MasterFormat 2014 タイトルRainwater Storage Tanks