製品の公開
Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel
Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel
Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel
Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel
Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel
Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel
    Good Ideas

    Good Ideas SV-ERS Savannah Elevated Garden Rain Saver Barrel

    Google翻訳”,

    サバンナエレベーテッドガーデンレインセーバーは、50ガロンのコロニアルスタイルのレインセーバーです。最も過酷な要素に耐える厚くて耐久性のあるポリエチレン樹脂で構築された外観は、古典的な植民地時代のプランターボックスの外観をしています。力強く堂々としたラインとエクステリアのトリムが、家にこだわるものではなく、家のエクステリアのアクセントになっています。フラットバックデザインは、使用するスペースを最適化し、壁や平らな領域の近くにバレルを配置できるようにします。トップは、プランタースペースとして機能し、余分な水が存在するときに自己排水するこの種の唯一のものです。それは1立方フィートの土壌を保持するので、小さな野菜やハーブ園を育てるのが理想的です。リムに組み込まれたチャネルもあり、オーバーフローした水を前面に向け、バレルとホームファンデーションから遠ざけます。真ちゅう製のスピゴットが2つあり、最後の一滴の水を使用するホースの接続が可能になるか、側面から高いバケツを埋めることができます。過酷な化学物質や栄養素が豊富で、水を節約し、庭に最高の水を与えることで、環境に貢献しているという安心感を得ることができます。そして、非常にスタイリッシュで機能的なサバンナ高架ガーデンレインセーバーを使用すると、家の外観を犠牲にすることなく、その保存を実行できます。

    • 50ガロン容量のレインバレルとプランタートップ-コロニアルスタイル
    • セルフドレン、1立方フィートのプランタートップ
    • メッシュスクリーンは、破片が給水に入るのを防ぎます
    • フラットバックデザインは外壁にしっかりと固定します-ルーティングされたチャネルは、余分な水をバレルの前面に迂回させて、基礎の浸水を防ぎます
    • ホース用の2つのスピゴットと5ガロンのバケット

    Amazon.comで紹介されているように

    技術仕様
    • Unique refGood-Ideas-SV-ERS-Savannah-Elevated-Garden-Rain-Saver
    • コレクションセットRain Barrels
    • コレクションSavannah
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-02-18
    • エディション1
    • 高さ(inch)24.25
    • 幅(inch)19.5
    • 奥行き(inch)31.5
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)29
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • UNSPSC名称Rain gutters and accessories
    • UNSPSC301517
    • MasterFormat 2014 コード22 14 53
    • MasterFormat 2014 タイトルRainwater Storage Tanks