製品の公開
Nest Hub (2nd gen)
Google Nest

Nest Hub (2nd gen)

Google翻訳”,

音楽。番組。シンプルなスマートホームコントロール

便利な住まいの中心となるNest Hubをご紹介します。

  • エンターテイメントをもっと手軽に
  • スマートホームをコントロールする
  • 家族のつながりを保ちましょう
  • リラックスして目覚めるのに役立ちます
仕様
  • Dimensions & Weight

    Dimensions

    • Height: 4.7 in (120.4 mm)
    • Width: 7.0 in (177.4 mm)
    • Depth: 2.7 in (69.5 mm)
    • Power cable: 59.0 in (1.5 m)

    Weight

    • 19.7 oz (558 g)

    Colors

    • Chalk, Charcoal, Sand, Mist

    Display

    • 7-inch touchscreen (1024 x 600)

    Speaker & Mics

    Speaker

    • Full-range speaker with 1.7 in (43.5 mm) driver

    Mics

    • 3 far-field microphones
    • Mic off switch

    Technology

    • Google Assistant built in
    • Voice Match technology
    • Ultrasound sensing

    Sensors

    • Soli sensor for Motion Sense
    • Ambient EQ light sensor
    • Temperature sensor

    Ports

    • DC power jack

    Power

    • 15W power adapter

    Connectivity

    • 802.11b/g/n/ac (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi
    • Bluetooth® 5.0
    • Chromecast built in
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)

    Processor

    • Quad-core 64-bit 1.9 GHz ARM CPU
    • High-performance ML hardware engine

    Sustainability

    • The enclosure is made from 54% recycled plastic.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home
技術仕様
  • Unique refnest-hub-2nd-gen
  • コレクションセットSmart Home
  • コレクションWiFi
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-05
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.7
  • 幅(inch)7
  • 奥行き(inch)2.7
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)1.23
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_70_75_52
  • Uniclass2015詳細Mesh network products
  • OmniClassNumber23-37 13 17 21
  • OmniClassタイトルWide Area Network Routers