製品の公開
David design - Hammock bench

David design - Hammock bench

Google翻訳”,
ハンモックベンチハンモックコレクションは、ここ数年で最大の成功を収めたデビッドデザインの1つであり、クラシックになっています。ベアリング部分としての植物性のなめし革から、コレクションは椅子からテーブルまですべてで構成されています。今度はコレクションにスタイリッシュなベンチをご紹介します。ハンモックは、椅子、イージーチェア、プーフ、スツール、バースツール、テーブルとしてもご利用いただけます。
仕様
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black. Height 450 mm Depth 450 mm Width 1820 mm Seat height 450 mm Weight 7 kg Volume 0,48 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart. Höjd 450 mm Djup 450 mm Bredd 1820 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 7 kg Volym 0,48 kbm
技術仕様
  • Unique refHammock-bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションHammock
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)1820
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 正味重量(kg)7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 00
  • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment