製品の公開
David design - Hammock chair
David design - Hammock chair

    David design - Hammock chair

    Google翻訳”,
    ハンモックチェア伝統的なシェルチェアは、ハンモックチェアのデザインの出発点でした。野心は、基本的なシェルチェアと同じシンプルさで、体の動きに追従するダイナミックなシェルを備え、さまざまな座席位置に適応し、シンプルでありながら優れた快適さを提供する椅子を作ることでした。シートとバックは厚い植物性のなめし革で構成されています。革はシンプルな鋼管構造に掛けられています。革はユーザーによって形成され、時間の経過とともに古くなり、椅子を使用するほど美しくなる美しい自然の緑青が得られます。ハンモックは、イージーチェア、プーフ、スツール、バースツール、ベンチ、テーブルとしてもご利用いただけます。
    仕様
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome Height 810 mm Depth 535 mm Width 445 mm Seat height 450 mm Weight 8 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 810 mm Djup 535 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 450 mm Vikt 8 kg Volym 0,3 kbm
    技術仕様
    • Unique refHammock-chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションHammock
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-28
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment