製品の公開
David design - Hammock stool

David design - Hammock stool

Google翻訳”,
AxelBjurströmsチェアハンモックは「今年のチェア」に選ばれ、現在では世界中の多くのホテルやレストランで一般的なチェアとなっています。ハンモックスツールはハンモックコレクションを完成させ、同じ外観でより高い座り方を可能にします。特徴的な金属フレームに植物性のなめし革を固定した革新的なデザイン。ハンモックスツールは、650mmと750mmの2つのシート高で利用でき、どちらもクラスで快適に座ることができます。ハンモックは、椅子、イージーチェア、プーフ、バー、ベンチ、テーブルとしてもご利用いただけます。
仕様
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 650 or 750 mm Depth 355 mm Width 450 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 7 kg Volume 0,3 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 650 eller 750 mm Djup 355 mm Bredd 450 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 7 kg Volym 0,3 kbm
技術仕様
  • Unique refHammock-stool
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションHammock
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-28
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 23 00
  • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment