製品の公開
Lod EcoSUND
Götessons

Lod EcoSUND

Google翻訳”,

Lodは、側面に見える白、灰色、または黒の独自のコア材料であるEcoSUNDで作られた音響ラミナバーです。バーは常に前面と背面にラミネートされています。OpaqとOpaqカラーから色を選択してください。 Lodは吊り下げられているため、カーテンの代わりに使用したり、部屋のゾーンをふるいにかけるために使用したりできます。 Lodバーは50x50mmで、エアギャップは40mmです。レールはW:45mm、H:25mmです。

レールの最大長は3000mmです。
バーの最大長:3000mm。

仕様
  • LOD

    Sound absorbing lamina bars made of EcoSUND, 50x50 mm.

    Mounted in rail, length: 

    Textile: Opaq XX.

    Raw material colour: white, black, grey.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/lod-ecosund

技術仕様
  • Unique refLOD-ACOUSTIC-LAMINA-BARS
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションWall and Ceiling Acoustics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-01
  • エディション1
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
  • IFC分類オブジェクト