製品の公開
Collage EcoSUND®

Collage EcoSUND®

Google翻訳”,

コラージュは、優れた音響効果と実用的な掲示板を組み合わせた2つのソリューションです。すべての吸収材は、優れた吸音性を実現するために厚さ50 mmで、独自のコア材料であるEcoSUNDで作られています。

仕様
  • Collage

    Sound absorbing notice board for wall mounting. Core material EcoSUND. Pinnable. Frame available in white and black.Total thickness: 50 mm. Measurements: (choose below). Dressed with: Hush or Acoustic Nonwoven (only alternatives), colour xx.

    Accessories: Mounting strip Dikt for frame.

    Certificate (Valid 2019-06-03):

    ISO 354 Absorption and SS 25269

    Absorption factor: alfa 0,90-0,95

    Fire class B-s1:d0

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/whiteboard-notice-board/collage-ecosund

    ______________________________________________________________________________________________

    Standard measurements:

    W. 600 H. 600 || W. 1200 H. 600 || W. 1200 H. 900 || W. 1200 H. 1200 || W. 1600 H. 1200 || W. 2400 H. 1200


技術仕様
  • Unique refcollage
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションWall and Ceiling Acoustics
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルポリエステル
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS