製品の公開
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge
Half a Hut Lounge

    Half a Hut Lounge

    Google翻訳”,

    ミーティングをラウンジに持ち込み、リラックスした環境で会話してください。ハーフハットラウンジは、多くの目的に合った便利で快適な空間を提供します。ハーフハットラウンジには、常にハットベンチが設置されています。ベンチに取り付けられたホイールのおかげで、すべてを簡単に動かすことができます。いくつかの小屋を組み合わせて、ブレーンストーミング、リラックスした仕事、または短い昼寝のための場所を作成します。ハットベンチは、常にハットラウンジ/ハーフハットラウンジに接続する必要があります。

    仕様
    • Half a Hut lounge

      Sound absorbing inside and outside. Cable channel included. Must be mounted with 1 pc The Hut Bench. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

      Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 900. Outer and inner height includes mounted bench.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/r...


    技術仕様
    • Unique refhalf-a-hut-lounge
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションOffice dividers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2270
    • 幅(mm)1880
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアル布
    • 副マテリアル布
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ