製品の公開
Half a Hut with Front Screens

Half a Hut with Front Screens

Google翻訳”,

ハーフハット-個々のワークステーション、小さな会議室、またはハットソファと組み合わせたリラックスエリアとして、いくつかの目的に使用できる完璧な小さな吸音家。家のシンプルで直線的なラインは、人気のある実用的なアクティビティベースのオフィスに時代を超越した形を与える古典的なゲームMonopolyとそのゲームピースに触発されています。ハーフハットはその名前が示すとおり、人気のある家ザハットの半分の大きさです。
内部測定:W.1790H.2220D.860。

仕様
  • Half a Hut with Front Screens

    Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. Lido 200 (132 toned).

    Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W. 1880 H. 2270 D. 960. Inner measurements: W. 1800 H. 2220 D. 860.

    Certificate (valid 2019-06-03):

    SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269.

    N10 value = 1

    For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/half-a-hut-with-front-screen


技術仕様
  • Unique refhalf_a_hut_with_front_screen
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションOffice dividers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-05
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2270
  • 幅(mm)1880
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS