製品の公開
Honey EcoSUND®
Honey EcoSUND®

    Honey EcoSUND®

    5つ星のうち3.83.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    ハニーウォールパネルは、テキスタイルの有無にかかわらず、さまざまな色でさまざまなパターンを形成するために変更できる、遊び心のあるモジュール式のウォールパネルです。ハチミツは、20 mm、40 mm、50mmの3つの厚さで利用できます。すべてのパネルは優れた吸音特性を備えています。ハニーはストレートエッジで製造されており、ベルクロで簡単に取り付けることができるベロアバッキングが付属しています。吸音材は当社独自のコア素材であるEcoSUNDを使用しています。私たちのコア素材はいくつかの色で利用可能であり、いくつかの色でテキスタイルをドレスアップする機能により、あなたの壁はほとんどユニークになります。
    600x520mm。

    仕様
    • Honey

      Sound absorbing wall absorbant. Core material EcoSUND. Surface in raw or dressed. Raw is available in black, white, gray or bronze brown. Dressed: Hush, edge in raw: black, white, gray or bronze brown.

      Mounting: Back dressed in velour and Velcro. Thickness: 20/40/50 mm. Measurements: (choose below).

      Certificate (valid 2019-06-03):

      ISO 354 Absorption and SS 25269.

      Absorption factor alfa 0,95 and Fire class: testad according to B-s1, d0

      N10 value 600x520x50 = 33

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/w...

      ______________________________________________________________________________________________

      Standard measurements:

      600x520x20 || 600x520x40 || 600x520x50


    技術仕様
    • Unique refhoney
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションWall- and Ceiling acoustics
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)520
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリエステル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ