製品の公開
Moving Wall Bridge

Moving Wall Bridge

Google翻訳”,
ムービングウォールブリッジは、収納と目立たないケーブル管理を備えた吸音ルームディバイダーです。
仕様
    • Shelves on both short sides in laminated ash.
    • 2 pcs Cable Grommet art. no. 700288 black on top.
    • Cable Grommets can be replaced with Power Grommet art. no. 700532, 702532 or 700332.
    • Screens built with wood frame, 30 mm sound absorbent and foam laminated textile.
    • 6 pcs braking, lockable wheels.
    • Available in 2 other models, Media and Tower.
    • Screens have a vertical decor seam down the middle with textiles: Noble Lux, Radio, Houston Reflect, Artificial Leather, Lido, Rivet, Blazer, Synergy, Bond and Remix 3.
    • The product weighs: 65 kg.
    • The product is, in its basic design, assembled at delivery.
    • Cable grommet on the bottom, see drawing for exact measurements.
技術仕様
  • Unique refmoving-wall-bridge
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションOffice dividers
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-07-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1400
  • 幅(mm)1650
  • 奥行き(mm)450
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)65
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具