製品の公開
Plant Pot
Plant Pot

    Plant Pot

    5つ星のうち4.34.3(18 レビュー)
    Google翻訳”,

    大きな緑の木が植えられた植木鉢は、オフィス内のスペースの仕切りとして使用できると同時に、緑のオアシスを作成できます。ヒント:ポットにプラスチックや発泡スチロールなどを入れて木を高くし、表面を木片で覆います。
    より多くのサイズで利用可能:
    大:高さ595 mm、幅450mm。
    中:高さ530 mm、幅400mm。
    小:高さ300 mm、幅400mm。

    仕様
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    技術仕様
    • Unique refplant_pot
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションFlower Pot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)420
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS