製品の公開
Oil Drum
Oil Drum
    Götessons

    Oil Drum

    Google翻訳”,

    大きな緑の木々が生えた太鼓は、オフィスのスペースを仕切ると同時に、緑のオアシスを作ることができます。
    ヒント:ポットにプラスチックや発泡スチロールなどを入れて木を高くし、表面を木片で覆います。
    私たちのオイルドラムは産業環境で生産されているため、製品には特定の緑青があります。これは設計の一部です。
    3つのサイズで利用可能:
    大:高さ865 mm、幅:600mm。
    中:高さ815 mm、幅:480mm。
    小:高さ590 mm、幅:400mm。

    仕様
    • Available in three sizes:
      Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
      Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
      Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    技術仕様
    • Unique refplatfat
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションFlower Pot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)860
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS