製品の公開
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size
Scan Sørlie - Size

    Scan Sørlie - Size

    Google翻訳”,

    Sizeラウンジチェアは、複数のベースオプションをご用意しています。ブラックラッカー仕上げのアルミニウム製ソリ型ベースに加え、オーク、アッシュ、ブラックのラッカー仕上げ木製ベースもございます。ヘッドレストの有無を選択でき、様々な空間に合わせて豊富な種類の生地からお選びいただけます。モダンなデザインと極上の快適さを兼ね備えたチェアです。

    コレクションを引き立てるようにデザインされた「サイズ」ソファテーブルは、複数の仕上げとサイズをご用意しています。同シリーズのアームチェアとの相性も抜群です。

    ヘッドレスト付きサイズは、最適なリラックスと快適さを提供します。ベースは、ハイスイベルタイプ、ロータイプの4本脚クロスベース、そしてボルトモデルの3種類からお選びいただけます。ハイベースには、お揃いのフットスツールもご用意しております。ヘッドレストなしのタイプもございます。

    この椅子は単体でも複数でも完璧に機能し、ロビー、ラウンジ、静かな部屋、あるいはコーヒーを飲みながらのカジュアルなミーティングに最適です。ヘッドレストの有無など、様々なベースを組み合わせることで、幅広いニーズや環境に対応できる汎用性と適応性を実現しています。

    仕様
    • Technical info
      Weight: 18 kg
      Width: 70 cm
      Length: 78 cm
      Height: 81 cm
      Neck support: With headrest, Without headrest
      Legs: Black-stained ash, High cross, Lacquered ash, Lacquered oak, Low Cross, Bolt

      Technical data
      Height with headrest: 107 cm (all models)
      Height without headrest: 78 cm (all models)
      Width: 78 cm (with headrest) / 70 cm (without headrest)
      Depth: 78 cm (all models)
      Footstool H/W/D: 42.5 / 56 / 62 cm
      Seat height: 39 cm (all models)
      Seat shell core: steel / foam
      Stackable: no
      Table Original Cross: Ø60 cm
      Table Bolt: Ø60 cm and Ø90 cm
      Tabletops (all tables): solid oak / black Valchromat
      Table base colours: same as corresponding chair

    技術仕様
    • Unique refsize
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア