製品の公開
Sketch Writing Board Wall

Sketch Writing Board Wall

Google翻訳”,
スタイリッシュで実用的なライティングボードを壁に取り付けて、情報やスタンドアップミーティングで便利に使用できます。ボードの前面は硬化した安全ガラスでできており、背面には板金のプレートがあり、ガラスへの書き込みと磁石による紙の貼り付けの両方が可能です。ボードは、取り付けたときに壁から30mmの位置に表示されます。
仕様
  • Sketch writing board wall

    Magnetic glass writing board for wall mount, 4 mm. 

    Measurements: W. 990 mm H. 990 mm

    Measurements: W. 1590 mm H. 990 mm

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

技術仕様
  • Unique refsketch-writing-board-wall
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションWhiteboards, Notice boards and Writing boards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS