製品の公開
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt
Scan Sørlie - Tekla Bolt

    Scan Sørlie - Tekla Bolt

    Google翻訳”,

    クラシックで人間工学に基づいた快適な会議用チェア。豊富なデザインとフレームバリエーションをご用意しています。

    Teklaシリーズには、複数のカテゴリーの椅子があります。背もたれの高さは3種類、張り地は4種類からお選びいただけます。Tekla BOLTは、ソリ型のベースを備えたスタッキング可能なクラシックチェアです。ダイニングチェアとして最適です。アームレストの有無をお選びいただけます。モダンで洗練されたデザインで、座り心地も抜群です。

    仕様
    • Tekla Seat

      Fully upholstered seat, in moulded wood, for optimal back support.
      Design: Plain, Square S, Square L, Pipe
      Armrests: With or without
      Base: Bolt. Sled frame.
      Seat height: lowest seat height 46 cm
      Backrest height: Low, medium, high
      Total height low: 85 cm
      Total height medium: 92 cm
      Total height high: 100 cm

      Technical info
      Length: 52 cm
      Back support: Low, Medium, High
      Legs: Bolt

    技術仕様
    • Unique reftekla-bolt
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-10-27
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ