製品の公開
The Hut Bench

The Hut Bench

Google翻訳”,

ハットベンチは、常にハーフハットラウンジに取り付ける必要があります。ベンチに取り付けられたホイールのおかげで、すべてを簡単に動かすことができます。いくつかの小屋を組み合わせて、ブレーンストーミング、リラックスした仕事、または短い昼寝のための場所を作成します。ベンチには2つのテーブルトップ、簡単に充電できる電気ソケットが含まれています。

仕様
  • The Hut Bench

    Sound absorbing Bench that is mounted in The Hut Lounge. Mounted on wheels. Available with integrated outlet Table Top.

    Measurements: W.1800 H: 450 D: 900 (Height includes matress and wheels). Max weight: 400 kg. Dressed on all sides with: e.g. Lido 200 (132 toned). Seam like textile.

    For customized measurements, contact Götessons.

技術仕様
  • Unique refthe-hut-bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションOffice dividers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル布
  • 副マテリアル布
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ