製品の公開
The Hut with Door
The Hut with Door
    Götessons

    The Hut with Door

    Google翻訳”,

    小屋は吸音ScreenItA30で作られています。家のシンプルで直線的なラインは、独占の古典的なゲームと、人気のある実用的な「ルームインルーム」のコンセプトに時代を超越した形を与えるそのゲームピースに触発されています。家はいくつかの目的に使用することができます。個別のワークステーションとして、小さなシットアンドスタンドミーティングルームとして、またはハットソファと組み合わせたリラックスエリアとして。開発はドア付きの小屋です。それをさらに個人的に行い、外からの音をシャットアウトし、家の中で言われていることを閉じます。
    内側。測定値:W.1790H.2200D.1760。

    仕様
    • The Hut with Front Screens and Door

      Sound absorbing inside and outside. Connected with click system. With cable channel. Dressed on both sides with: e.g. 200 (132 toned).

      Total thickness: 40 mm. Outer measurements: W.1880 H.2270 D.1860. Outer measurements: W.1800 H.2220 D.1760. For customized measurements, contact Götessons.

      Certificate (valid 2019-06-03):

      SS-EN ISO 16283-1:2014, (Transmission), SS-EN ISO 717-1:2014 (Transmission), SS-EN 1023 Stability test, ISO 354 Absorption and SS 25269

      N10 value = 1

      For updated information, see: https://www.gotessons.com/en/room-within-a-room/the-hut-with-front-screens-and-door


    技術仕様
    • Unique refthe_hut_with_front_screens_and_door
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションOffice dividers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-02-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2270
    • 幅(mm)1880
    • 奥行き(mm)1860
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ