製品の公開
Tulip
Tulip
Tulip

    Tulip

    Google翻訳”,

    LED照明付きの非常に手頃な価格で効率的で折りたたみ可能なデスクランプ。調光と色温度調整のためのタッチコントロール。 0.7携帯電話などを充電するためのUSBポート。

    ワット数(ランプ全体):8W LED
    電圧:AC 100-240V
    DC 12V
    ルーメン:≥300LM
    色温度:4000-6500K
    LUX:最大900
    CRI:> 80
    リフレクター(まばゆいばかり)
    ビーム角:120°
    LEDの平均寿命:50000時間

    仕様
    • Tulip Desk mount

      Foldable LED-lightning with dimmer and adjustable colour temperature.

      1 USB port for charging.

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    技術仕様
    • Unique reftulip
    • コレクションセットLighting
    • コレクションDesk & Table
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-08-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ