最適な用途:敏捷性/スポーツトレーニング、サッカー。このゴムを充填していない芝は、前世代のすべての利点を備えており、摩耗および抵抗テストでさらに高い性能を発揮します。ナイロンとポリエチレンのブレンドは、ほぼ完璧な50/50の組み合わせです。これにより、新世代のゴムで満たされた芝の柔らかさを備えた、従来のナイロンフィールドの真のボールロールが得られます。ゴム製のインフィルがないため、メンテナンスが簡単になり、最大10%冷却されます。これらのシステムは、4インチまたは8インチのベルクロを追加してポータブルにすることもできます。
Amazon.comで紹介されているように
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |