製品を公開する
Nova C Double Back Curved 45

Nova C Double Back Curved 45

Google翻訳,
構成可能に曲がりくねったNovaCは、壮大な屋内スペースに合わせて壮大な座席を可能にします。ベンチは自然な流れ制御のためのシームレスなシートラインを形作り、体を意識した輪郭が快適さを保証します。フットプリントが小さいため、スペースを効率的に利用できます。また、構成可能性は色やアクセサリにも当てはまります。すべてのプロジェクトを一意にすることができます。壮大な構成は、セクションを床にボルトで固定する必要がなく、自重で所定の位置に保持されますが、完全なクリーニングまたは再構成のためにスナップで留めることができます。天然のハードワックスオイルで仕上げられており、靴磨きと同じように機能する持続可能な選択肢であり、常に新品のようにメンテナンスが簡単です。
仕様
  • Any curvature between the degrees of 0° to 90° can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
技術仕様
  • 固有参照番号N_C_BR_D_45
  • 製品ファミリNova C Series
  • 製品グループNova C Double
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-10-24
  • 版番号3
  • 高さ(mm)870
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)1280
関連
  • 主要素材木
  • 副素材メタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)50
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 説明Chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBenches
  • OmniClass 番号23-21 25 19 11 13
  • OmniClass タイトルBenches
  • CSI UniFormat II コードE2020
  • CSI UniFormat II タイトルMovable Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米