製品の公開
Ascent Single Back Convex 60deg

Ascent Single Back Convex 60deg

Google翻訳”,
Ascentシリーズは、大規模なインテリアや待合室向けに設計されたモジュラービームシートシステムです。緩やかに湾曲し、3次元デザインの勝利を収めたアセントは、ユニークで、プレイスメイキングで、構成可能で、真にシームレスです。建築家はその可能性を認識し、祝うことは確実です。
仕様
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
技術仕様
  • Unique refBA00011
  • コレクションセットAscent Series
  • コレクションAscent Single Back
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-07-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)865
  • 幅(mm)1775
  • 奥行き(mm)625
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)50
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードEF_40_30
  • Uniclass2015詳細Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米