製品の公開
Nova C Back S-curve Right

Nova C Back S-curve Right

Google翻訳”,
構成可能に曲がりくねったNovaCは、壮大な屋内スペースに合わせて壮大な座席を可能にします。ベンチは自然な流れ制御のためのシームレスなシートラインを形作り、体を意識した輪郭が快適さを保証します。フットプリントが小さいため、スペースを効率的に利用できます。また、構成可能性は色やアクセサリにも当てはまります。すべてのプロジェクトを一意にすることができます。壮大な構成は、セクションを床にボルトで固定する必要がなく、自重で所定の位置に保持されますが、完全なクリーニングまたは再構成のためにスナップで留めることができます。天然のハードワックスオイルで仕上げられており、靴磨きと同じように機能する持続可能な選択肢であり、常に新品のようにメンテナンスが簡単です。
技術仕様
  • Unique refNBAX_R
  • コレクションセットNova C Series
  • コレクションNova C Back
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)870
  • 幅(mm)1000
  • 奥行き(mm)640
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)25
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • MasterFormat 2014 コード12 67 23
  • MasterFormat 2014 タイトルBenches
  • OmniClassNumber23-21 25 19 11 13
  • OmniClassタイトルBenches
  • UniFormatIIコードE2020
  • UniFormatIIタイトルMovable Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア 北米
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
類似製品